Bogen variabel Magic 60 FS
Art.Nr. 6040488 | EAN 4012195992189
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) verstellbar Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Blechstärke 1,25 mm Brandschutz Einsatz Brandschutzdecken Dimension 60x400 Funktionserhalt ja Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 14 in Breite 400 mm Höhe 60 mm Höhe 2 in Maß B 400 mm Maß L 820 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBMV 640 FS / 6040488 , 0.16MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RBMV 640 FS / 6040488 , 0.16MB , pdf