Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6037104 / Bogen winkelverstellbar 60 FS
Bogen variabel Magic 60 FS
Art.Nr. 6040484 | EAN 4012195992165
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) verstellbar Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Blechstärke 1 mm Brandschutz Einsatz Brandschutzdecken Dimension 60x200 Funktionserhalt ja Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 8 in Breite 200 mm Höhe 2 in Höhe 60 mm Maß B 200 mm Maß L 490 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBMV 620 FS / 6040484 , 0.16MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RBMV 620 FS / 6040484 , 0.16MB , pdf