Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Kabelrinnen/
Formteile Kabelrinnen Steckverbindung/
Bögen horizontal Steckverbindung/
…
/
Bogen variabel Magic 60 FS
Bogen variabel Magic 60 FS
Art.Nr. 6040480 | EAN 4012195992141


Art.Nr. / Typ
Breite
Farbe
zink
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Technische Daten
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) | verstellbar |
---|---|
Art des Verbinders Kabeltragsystem | Klickbefestigung |
Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
Blechstärke | 1 mm |
Brandschutz | Einsatz Brandschutzdecken |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,7043 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 60x100 |
Farbe | zink |
Funktionserhalt | ja |
Montagelochung im Boden | ja |
NATO Lochbild | nein |
Oberfläche | bandverzinkt |
Richtungsänderung | horizontal |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Seitenlochung | ja |
Weitspann-Ausführung | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 100 mm |
---|---|
Höhe | 60 mm |
Maß B | 100 mm |
Maß L | 340 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (1)
3D Daten Downloads (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Breite
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
RBMV 610 FS
zink
100 mm
bandverzinkt
Stahl
6040480
RBMV 615 FS
zink
150 mm
bandverzinkt
Stahl
6040482
RBMV 620 FS
200 mm
bandverzinkt
Stahl
6040484
RBMV 630 FS
zink
300 mm
bandverzinkt
Stahl
6040486
RBMV 640 FS
400 mm
bandverzinkt
Stahl
6040488
RBMV 660 FS
zink
600 mm
bandverzinkt
Stahl
6040492
Breite
RBMV 610 FS
Art.Nr.
6040480
Farbe
zink
Breite
100 mm
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
RBMV 615 FS
Art.Nr.
6040482
Oberfläche
bandverzinkt
Farbe
zink
Werkstoff
Stahl
Breite
150 mm
RBMV 620 FS
Art.Nr.
6040484
Oberfläche
bandverzinkt
Breite
200 mm
Werkstoff
Stahl
RBMV 630 FS
Art.Nr.
6040486
Breite
300 mm
Oberfläche
bandverzinkt
Farbe
zink
Werkstoff
Stahl
RBMV 640 FS
Art.Nr.
6040488
Oberfläche
bandverzinkt
Breite
400 mm
Werkstoff
Stahl
RBMV 660 FS
Art.Nr.
6040492
Breite
600 mm
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
Oberfläche
bandverzinkt