Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6042113 / Anbau-Abzweigstück 60 FS
Anbau-Abzweigstück 60 FS
Art.Nr. 6040411 | EAN 4012196502639
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder Mitgelieferter Verbinder Dimension 60x150 Funktionserhalt ja Holmstärke 1,25 mm Materialstärke Bodenblech 1 mm NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 6 in Breite 150 mm Höhe 2 in Höhe 60 mm Maß B 150 mm Maß R 50 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RAA 615 FS / 6040411 , 0.16MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RAA 615 FS / 6040411 , 0.16MB , pdf