Deckel T-Stück 400 A4
Art.Nr. 6038686 | EAN 4012197408855
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Formteil T-Stück für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Drehriegel 1 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1 mm Dimension B400mm Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Materialstärke 1 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 400 mm Maß B 400 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RTD 400 A4 / 6038686 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung RTD 400 A4 / 6038686 , 0.17MB , pdfUK-Konformitätserklärung RTD 400 A4 / 6038686 , 0.14MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf