Deckel T-Stück 100 A4

Art.Nr. 6038680 | EAN 4012197408794

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Deckel für Formteil T-Stück für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 1 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Breite 100 mm
Dimension B100mm
Farbe edelstahl
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Maß B 100 mm
Materialstärke 0,75 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RTD 100 A4 100 mm 0,75 mm 6038680
1 Stück 368,70 € Preis / 1 Stück
RTD 200 A4 200 mm 0,75 mm 6038682
1 Stück 483,40 € Preis / 1 Stück
RTD 300 A4 300 mm 0,75 mm 6038684
1 Stück 573,70 € Preis / 1 Stück
RTD 400 A4 400 mm 1 mm 6038686
1 Stück 741,60 € Preis / 1 Stück
RTD 500 A4 500 mm 1 mm 6038688
1 Stück 1.069,60 € Preis / 1 Stück
RTD 600 A4 600 mm 1 mm 6038690
1 Stück 1.243,40 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

RTD 100 A4 / 6038680
Download