Deckel T-Stück 300 A2

Art.Nr. 6038664 | EAN 4012197408312

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Deckel für Formteil T-Stück für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 1 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Dimension B300mm
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Materialstärke 0,75 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 300 mm
Maß B 300 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RTD 100 A2 100 mm 0,75 mm 6038661
1 Stück 238,00 € Preis / 1 Stück
RTD 200 A2 200 mm 0,75 mm 6038662
1 Stück 263,85 € Preis / 1 Stück
RTD 300 A2 300 mm 0,75 mm 6038664
1 Stück 311,90 € Preis / 1 Stück
RTD 400 A2 400 mm 1 mm 6038666
1 Stück 370,25 € Preis / 1 Stück
RTD 500 A2 500 mm 1 mm 6038668
1 Stück 478,65 € Preis / 1 Stück
RTD 600 A2 600 mm 1 mm 6038670
1 Stück 802,40 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

RTD 300 A2 / 6038664
Download