Deckel T-Stück 100 A2
Art.Nr. 6038661 | EAN 4012197408275
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungDeckel für Formteil T-Stück für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Drehriegel 1 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 0,75 mm Breite 100 mm Dimension B100mm Farbe edelstahl Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Maß B 100 mm Materialstärke 0,75 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RTD 100 A2 / 6038661 , 0.21MB , pdfEU-Konformitätserklärung RTD 100 A2 / 6038661 , 0.17MB , pdfUK-Konformitätserklärung RTD 100 A2 / 6038661 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.13MB , pdf