Deckel T-Stück DD

Art.Nr. 6038650 | EAN 4012197408237

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Deckel für Formteil T-Stück für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 1 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Breite 500 mm
Dimension B500mm
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Maß B 500 mm
Materialstärke 1 mm
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RTD 100 DD 100 mm 0,75 mm 6038640
1 Stück 121,80 € Preis / 1 Stück
RTD 150 DD 150 mm 0,75 mm 6038642
1 Stück 135,00 € Preis / 1 Stück
RTD 200 DD 200 mm 0,75 mm 6038644
1 Stück 159,70 € Preis / 1 Stück
RTD 300 DD 300 mm 0,75 mm 6038646
1 Stück 189,55 € Preis / 1 Stück
RTD 400 DD 400 mm 1 mm 6038648
1 Stück 245,00 € Preis / 1 Stück
RTD 500 DD 500 mm 1 mm 6038650
1 Stück 353,10 € Preis / 1 Stück
RTD 600 DD 600 mm 1 mm 6038652
1 Stück 410,40 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

RTD 500 DD / 6038650
Download