Deckel T-Stück DD
Typ RTD 150 DD
|Art.Nr. 6038642
|EAN 4012197408152



Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Deckel für Formteil T-Stück für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 150 mm |
|---|---|
| Maß B | 150 mm |
Technische Daten
| Weitspann-Ausführung | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 0,75 mm |
| Anzahl Drehriegel | 1 St. |
| Materialstärke | 0,75 mm |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Befestigungsart | Drehriegel |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Dimension | B150mm |
| Oberfläche | bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,9483 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Blechstärke
Art.Nr.
RTD 100 DD
100
0,75
6038640
RTD 150 DD
150
0,75
6038642
RTD 200 DD
200
0,75
6038644
RTD 300 DD
300
0,75
6038646
RTD 400 DD
400
1
6038648
RTD 500 DD
500
1
6038650
RTD 600 DD
600
1
6038652
Breite
Blechstärke
RTD 100 DD
Art.Nr.
6038640
Breite
100
Blechstärke
0,75
RTD 150 DD
Art.Nr.
6038642
Breite
150
Blechstärke
0,75
RTD 200 DD
Art.Nr.
6038644
Breite
200
Blechstärke
0,75
RTD 300 DD
Art.Nr.
6038646
Breite
300
Blechstärke
0,75
RTD 400 DD
Art.Nr.
6038648
Breite
400
Blechstärke
1
RTD 500 DD
Art.Nr.
6038650
Breite
500
Blechstärke
1
RTD 600 DD
Art.Nr.
6038652
Breite
600
Blechstärke
1