Startseite

Deckel T-Stück FS

Art.Nr. 6038602 | EAN 4012197408015

Beschreibung

Deckel für Formteil T-Stück für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Drehriegel1 St.
BefestigungsartDrehriegel
Blechstärke0,75 mm
DimensionB150mm
Farbezink
Geeignet für Kabelleiternein
Geeignet für Kabelrinneja
Materialstärke0,75 mm
Oberflächebandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Weitspann-Ausführungnein
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite150 mm
Maß B150 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Blechstärke
Breite
RTD 100 FS
Art.Nr.
6038600
Blechstärke
0,75 mm
Breite
100 mm
RTD 150 FS
Art.Nr.
6038602
Blechstärke
0,75 mm
Breite
150 mm
RTD 200 FS
Art.Nr.
6038604
Blechstärke
0,75 mm
Breite
200 mm
RTD 300 FS
Art.Nr.
6038606
Breite
300 mm
Blechstärke
0,75 mm
RTD 400 FS
Art.Nr.
6038608
Breite
400 mm
Blechstärke
1 mm
RTD 500 FS
Art.Nr.
6038610
Breite
500 mm
Blechstärke
1 mm
RTD 600 FS
Art.Nr.
6038612
Blechstärke
1 mm
Breite
600 mm