Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Kabelrinnen/
Deckel Formteile universal/
Deckel T-Stück/
…
/
Deckel T-Stück FS
Deckel T-Stück FS
Art.Nr. 6038600 | EAN 4012197407995



Art.Nr. / Typ
Blechstärke
Breite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Deckel für Formteil T-Stück für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl Drehriegel | 1 St. |
---|---|
Befestigungsart | Drehriegel |
Blechstärke | 0,75 mm |
Dimension | B100mm |
Farbe | zink |
Geeignet für Kabelleiter | nein |
Geeignet für Kabelrinne | ja |
Materialstärke | 0,75 mm |
Oberfläche | bandverzinkt |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Weitspann-Ausführung | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 100 mm |
---|---|
Maß B | 100 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Blechstärke
Breite
Art.Nr.
RTD 100 FS
0,75 mm
100 mm
6038600
RTD 150 FS
0,75 mm
150 mm
6038602
RTD 200 FS
0,75 mm
200 mm
6038604
RTD 300 FS
0,75 mm
300 mm
6038606
RTD 400 FS
1 mm
400 mm
6038608
RTD 500 FS
1 mm
500 mm
6038610
RTD 600 FS
1 mm
600 mm
6038612
Blechstärke
Breite
RTD 100 FS
Art.Nr.
6038600
Blechstärke
0,75 mm
Breite
100 mm
RTD 150 FS
Art.Nr.
6038602
Blechstärke
0,75 mm
Breite
150 mm
RTD 200 FS
Art.Nr.
6038604
Blechstärke
0,75 mm
Breite
200 mm
RTD 300 FS
Art.Nr.
6038606
Breite
300 mm
Blechstärke
0,75 mm
RTD 400 FS
Art.Nr.
6038608
Breite
400 mm
Blechstärke
1 mm
RTD 500 FS
Art.Nr.
6038610
Breite
500 mm
Blechstärke
1 mm
RTD 600 FS
Art.Nr.
6038612
Blechstärke
1 mm
Breite
600 mm