T-Stück 110/600 A2
Art.Nr. 6038370 | EAN 4012197340551
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
T-Stück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Bauform T-Stück horizontal Blechstärke 1 mm Breite der Abzweigung 600 mm Dimension 110x600 Empfohlene Anzahl Schrauben 36 St. Funktionserhalt nein Holmstärke 1,25 mm NATO Lochbild nein Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 600 mm Höhe 110 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RT 160 A2 / 6038370 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung RT 160 A2 / 6038370 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung RT 160 A2 / 6038370 , 0.14MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf