T-Stück 110/500 A2

Art.Nr. 6038368 | EAN 4012197340520

Edelstahl, rostfrei 1.4301
blank, nachbehandelt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

T-Stück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Blechstärke 1 mm
Breite der Abzweigung 500 mm
Dimension 110x500
Empfohlene Anzahl Schrauben 36 St.
Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 500 mm
Höhe 110 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RT 110 A2 100 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6038360
1 Stück 345,05 € Preis / 1 Stück
RT 120 A2 200 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6038362
1 Stück 417,25 € Preis / 1 Stück
RT 130 A2 300 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6038364
1 Stück 487,80 € Preis / 1 Stück
RT 140 A2 400 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6038366
1 Stück 733,00 € Preis / 1 Stück
RT 150 A2 500 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6038368
1 Stück 875,20 € Preis / 1 Stück
RT 160 A2 600 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6038370
1 Stück 999,30 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel T-Stück 500 A2 Deckel T-Stück 500 A2 RTD 500 A2 6038668
1 Stück 478,65 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Doppelklemme Formteilmontage A2 Doppelklemme Formteilmontage A2 DOP A2 6035998
10 Stück 49,00 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Kombimutter A2 Flachrundschraube mit Kombimutter A2 FRSB 6x12 A2 6406138
100 Stück 95,60 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Konformitätserklärung RT 150 A2 / 6038368 , 0.18MB , pdf
Download

Download
Download

RT 150 A2 / 6038368
Download