T-Stück 110/200 A2
Art.Nr. 6038362 | EAN 4012197340438
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungT-Stück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Bauform T-Stück horizontal Blechstärke 0,8 mm Breite 200 mm Breite der Abzweigung 200 mm Dimension 110x200 Empfohlene Anzahl Schrauben 30 St. Farbe edelstahl Funktionserhalt nein Höhe 110 mm Holmstärke 1,25 mm NATO Lochbild nein Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RT 120 A2 / 6038362 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 40.84MB , pdfEU-Konformitätserklärung RT 120 A2 / 6038362 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung RT 120 A2 / 6038362 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.64MB , pdf