T-Stück 110/100 A2
Art.Nr. 6038360 | EAN 4012197340407
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungT-Stück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Bauform T-Stück horizontal Blechstärke 0,8 mm Breite 100 mm Breite der Abzweigung 100 mm Dimension 110x100 Empfohlene Anzahl Schrauben 27 St. Farbe edelstahl Funktionserhalt nein Höhe 110 mm Holmstärke 1,25 mm NATO Lochbild nein Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RT 110 A2 / 6038360 , 0.21MB , pdfEU-Konformitätserklärung RT 110 A2 / 6038360 , 0.17MB , pdfUK-Konformitätserklärung RT 110 A2 / 6038360 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf