T-Stück 110 FT

Art.Nr. 6038330 | EAN 4012197347857

Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

T-Stück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Blechstärke 1 mm
Breite der Abzweigung 500 mm
Dimension 110x500
Empfohlene Anzahl Schrauben 36 St.
Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Höhe 110 mm
Maß B 500 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RT 110 FT 100 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6038320
1 Stück 205,20 € Preis / 1 Stück
RT 115 FT 150 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6038322
1 Stück 226,65 € Preis / 1 Stück
RT 120 FT 200 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6038324
1 Stück 247,90 € Preis / 1 Stück
RT 130 FT 300 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6038326
1 Stück 289,90 € Preis / 1 Stück
RT 140 FT 400 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6038328
1 Stück 435,55 € Preis / 1 Stück
RT 150 FT 500 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6038330
1 Stück 519,95 € Preis / 1 Stück
RT 160 FT 600 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6038332
1 Stück 593,75 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel T-Stück DD Deckel T-Stück DD RTD 500 DD 6038650
1 Stück 353,10 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Doppelklemme Formteilmontage A2 Doppelklemme Formteilmontage A2 DOP A2 6035998
10 Stück 49,00 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x12 F 6406122
100 Stück 41,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Konformitätserklärung RT 150 FT / 6038330 , 0.17MB , pdf
Download

Download
Download

RT 150 FT / 6038330
Download