- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
T-Stück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Bauform T-Stück horizontal Blechstärke 1 mm Breite der Abzweigung 400 mm Dimension 110x400 Empfohlene Anzahl Schrauben 33 St. Funktionserhalt nein Holmstärke 1,25 mm NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 400 mm Höhe 110 mm Maß B 400 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RT 140 FT / 6038328 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung RT 140 FT / 6038328 , 0.17MB , pdfUK-Konformitätserklärung RT 140 FT / 6038328 , 0.14MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf
Deutschland - Deutsch