T-Stück 110 FT
Typ RT 115 FT
|Art.Nr. 6038322
|EAN 4012197347734



Art.Nr. / Typ
Breite
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
T-Stück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 150 mm |
|---|---|
| Höhe | 110 mm |
| Maß B | 150 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 0,8 mm |
| NATO Lochbild | nein |
| Breite der Abzweigung | 150 mm |
| Bauform | T-Stück horizontal |
| Holmstärke | 1,25 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Dimension | 110x150 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt/geklemmt |
| Empfohlene Anzahl Schrauben | 27 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 4,4081 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Breite
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
RT 110 FT
100
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6038320
RT 115 FT
150
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6038322
RT 120 FT
200
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6038324
RT 130 FT
300
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6038326
RT 140 FT
400
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6038328
RT 150 FT
500
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6038330
RT 160 FT
600
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6038332
Breite
RT 110 FT
Art.Nr.
6038320
Breite
100
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
RT 115 FT
Art.Nr.
6038322
Breite
150
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
RT 120 FT
Art.Nr.
6038324
Breite
200
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
RT 130 FT
Art.Nr.
6038326
Breite
300
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
RT 140 FT
Art.Nr.
6038328
Breite
400
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
RT 150 FT
Art.Nr.
6038330
Breite
500
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
RT 160 FT
Art.Nr.
6038332
Breite
600
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl