T-Stück 110 FS

Art.Nr. 6038310 | EAN 4012197347161

Stahl
bandverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

T-Stück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Blechstärke 1 mm
Breite 500 mm
Breite der Abzweigung 500 mm
Dimension 110x500
Empfohlene Anzahl Schrauben 36 St.
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 110 mm
Holmstärke 1,25 mm
Maß B 500 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RT 110 FS 100 mm Stahl bandverzinkt 6038300
1 Stück 142,65 € Preis / 1 Stück
RT 115 FS 150 mm Stahl bandverzinkt 6038302
1 Stück 168,25 € Preis / 1 Stück
RT 120 FS 200 mm Stahl bandverzinkt 6038304
1 Stück 172,20 € Preis / 1 Stück
RT 130 FS 300 mm Stahl bandverzinkt 6038306
1 Stück 201,60 € Preis / 1 Stück
RT 140 FS 400 mm Stahl bandverzinkt 6038308
1 Stück 227,25 € Preis / 1 Stück
RT 150 FS 500 mm Stahl bandverzinkt 6038310
1 Stück 303,60 € Preis / 1 Stück
RT 160 FS 600 mm Stahl bandverzinkt 6038312
1 Stück 326,20 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel T-Stück FS Deckel T-Stück FS RTD 500 FS 6038610
1 Stück 251,90 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Doppelklemme Formteilmontage A2 Doppelklemme Formteilmontage A2 DOP A2 6035998
10 Stück 49,00 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Konformitätserklärung RT 150 FS / 6038310 , 0.17MB , pdf
Download

Download
Download

RT 150 FS / 6038310
Download