T-Stück 85 FT

Art.Nr. 6038240 | EAN 4012197347673

Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

T-Stück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 85 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Blechstärke 1 mm
Breite der Abzweigung 600 mm
Dimension 85x600
Empfohlene Anzahl Schrauben 30 St.
Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Höhe 85 mm
Maß B 600 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RT 810 FT 100 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6038230
1 Stück 194,50 € Preis / 1 Stück
RT 820 FT 200 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6038232
1 Stück 223,30 € Preis / 1 Stück
RT 830 FT 300 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6038234
1 Stück 243,95 € Preis / 1 Stück
RT 840 FT 400 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6038236
1 Stück 329,35 € Preis / 1 Stück
RT 850 FT 500 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6038238
1 Stück 414,50 € Preis / 1 Stück
RT 860 FT 600 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6038240
1 Stück 490,35 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel T-Stück DD Deckel T-Stück DD RTD 600 DD 6038652
1 Stück 410,40 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Doppelklemme Formteilmontage A2 Doppelklemme Formteilmontage A2 DOP A2 6035998
10 Stück 49,00 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x12 F 6406122
100 Stück 41,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Konformitätserklärung RT 860 FT / 6038240 , 0.17MB , pdf
Download

Download
Download

RT 860 FT / 6038240
Download