T-Stück 85 FT
Typ RT 850 FT
|Art.Nr. 6038238
|EAN 4012197347642



Art.Nr. / Typ
Breite
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
T-Stück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 85 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 500 mm |
|---|---|
| Höhe | 85 mm |
| Maß B | 500 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1 mm |
| NATO Lochbild | nein |
| Breite der Abzweigung | 500 mm |
| Bauform | T-Stück horizontal |
| Holmstärke | 1,25 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Dimension | 85x500 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt/geklemmt |
| Empfohlene Anzahl Schrauben | 30 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 14,7326 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Breite
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
RT 810 FT
100
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6038230
RT 820 FT
200
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6038232
RT 830 FT
300
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6038234
RT 840 FT
400
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6038236
RT 850 FT
500
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6038238
RT 860 FT
600
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6038240
Breite
RT 810 FT
Art.Nr.
6038230
Breite
100
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
RT 820 FT
Art.Nr.
6038232
Breite
200
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
RT 830 FT
Art.Nr.
6038234
Breite
300
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
RT 840 FT
Art.Nr.
6038236
Breite
400
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
RT 850 FT
Art.Nr.
6038238
Breite
500
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
RT 860 FT
Art.Nr.
6038240
Breite
600
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl