T-Stück 85 FT

Art.Nr. 6038230 | EAN 4012197347529

Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

T-Stück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 85 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Blechstärke 0,8 mm
Breite 100 mm
Breite der Abzweigung 100 mm
Dimension 85x100
Empfohlene Anzahl Schrauben 21 St.
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 85 mm
Holmstärke 1,25 mm
Maß B 100 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RT 810 FT 100 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6038230
1 Stück 194,50 € Preis / 1 Stück
RT 820 FT 200 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6038232
1 Stück 223,30 € Preis / 1 Stück
RT 830 FT 300 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6038234
1 Stück 243,95 € Preis / 1 Stück
RT 840 FT 400 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6038236
1 Stück 329,35 € Preis / 1 Stück
RT 850 FT 500 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6038238
1 Stück 414,50 € Preis / 1 Stück
RT 860 FT 600 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6038240
1 Stück 490,35 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel T-Stück DD Deckel T-Stück DD RTD 100 DD 6038640
1 Stück 121,80 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Doppelklemme Formteilmontage A2 Doppelklemme Formteilmontage A2 DOP A2 6035998
10 Stück 49,00 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x12 F 6406122
100 Stück 41,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Konformitätserklärung RT 810 FT / 6038230 , 0.17MB , pdf
Download

Download
Download

RT 810 FT / 6038230
Download