T-Stück 85 FS

Typ RT 850 FS
|
Art.Nr. 6038218
|
EAN 4012197346966
Art.Nr. / Typ
Breite
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

T-Stück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 85 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite500 mm
Höhe85 mm
Maß B500 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1 mm
NATO Lochbildnein
Breite der Abzweigung500 mm
BauformT-Stück horizontal
Holmstärke1,25 mm
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
Dimension85x500
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt/geklemmt
Empfohlene Anzahl Schrauben30 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate13,7747 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör

Art.Nr. 6038610

Deckel T-Stück FS
Typ
RTD 500 FS

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Ausführungen

Breite
RT 810 FS
Art.Nr.
6038210
Breite
100
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
RT 820 FS
Art.Nr.
6038212
Breite
200
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
RT 830 FS
Art.Nr.
6038214
Breite
300
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
RT 840 FS
Art.Nr.
6038216
Breite
400
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
RT 850 FS
Art.Nr.
6038218
Breite
500
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
RT 860 FS
Art.Nr.
6038220
Breite
600
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl