T-Stück 85 FS

Art.Nr. 6038214 | EAN 4012197346898

Stahl
bandverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

T-Stück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 85 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Blechstärke 1 mm
Breite der Abzweigung 300 mm
Dimension 85x300
Empfohlene Anzahl Schrauben 27 St.
Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Höhe 85 mm
Maß B 300 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RT 810 FS 100 mm Stahl bandverzinkt 6038210
1 Stück 135,10 € Preis / 1 Stück
RT 820 FS 200 mm Stahl bandverzinkt 6038212
1 Stück 161,25 € Preis / 1 Stück
RT 830 FS 300 mm Stahl bandverzinkt 6038214
1 Stück 176,05 € Preis / 1 Stück
RT 840 FS 400 mm Stahl bandverzinkt 6038216
1 Stück 213,05 € Preis / 1 Stück
RT 850 FS 500 mm Stahl bandverzinkt 6038218
1 Stück 268,30 € Preis / 1 Stück
RT 860 FS 600 mm Stahl bandverzinkt 6038220
1 Stück 317,25 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel T-Stück FS Deckel T-Stück FS RTD 300 FS 6038606
1 Stück 139,80 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Doppelklemme Formteilmontage A2 Doppelklemme Formteilmontage A2 DOP A2 6035998
10 Stück 49,00 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Konformitätserklärung RT 830 FS / 6038214 , 0.17MB , pdf
Download

Download
Download

RT 830 FS / 6038214
Download