T-Stück 85 FS

Art.Nr. 6038212 | EAN 4012197346867

Stahl
bandverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

T-Stück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 85 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Blechstärke 0,8 mm
Breite 200 mm
Breite der Abzweigung 200 mm
Dimension 85x200
Empfohlene Anzahl Schrauben 24 St.
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 85 mm
Holmstärke 1,25 mm
Maß B 200 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RT 810 FS 100 mm Stahl bandverzinkt 6038210
1 Stück 135,10 € Preis / 1 Stück
RT 820 FS 200 mm Stahl bandverzinkt 6038212
1 Stück 161,25 € Preis / 1 Stück
RT 830 FS 300 mm Stahl bandverzinkt 6038214
1 Stück 176,05 € Preis / 1 Stück
RT 840 FS 400 mm Stahl bandverzinkt 6038216
1 Stück 213,05 € Preis / 1 Stück
RT 850 FS 500 mm Stahl bandverzinkt 6038218
1 Stück 268,30 € Preis / 1 Stück
RT 860 FS 600 mm Stahl bandverzinkt 6038220
1 Stück 317,25 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel T-Stück FS Deckel T-Stück FS RTD 200 FS 6038604
1 Stück 122,25 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Doppelklemme Formteilmontage A2 Doppelklemme Formteilmontage A2 DOP A2 6035998
10 Stück 49,00 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Konformitätserklärung RT 820 FS / 6038212 , 0.17MB , pdf
Download

Download
Download

RT 820 FS / 6038212
Download