T-Stück 60 A4

Art.Nr. 6038188 | EAN 4012197340162

Edelstahl, rostfrei 1.4571
blank, nachbehandelt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
T-Stück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Blechstärke 1 mm
Breite 500 mm
Breite der Abzweigung 500 mm
Dimension 60x500
Empfohlene Anzahl Schrauben 24 St.
Farbe edelstahl
Funktionserhalt nein
Höhe 60 mm
Holmstärke 1,25 mm
Maß B 500 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RT 610 A4 100 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 blank, nachbehandelt 6038180
1 Stück 385,65 € Preis / 1 Stück
RT 620 A4 200 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 blank, nachbehandelt 6038182
1 Stück 505,95 € Preis / 1 Stück
RT 630 A4 300 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 blank, nachbehandelt 6038184
1 Stück 600,65 € Preis / 1 Stück
RT 640 A4 400 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 blank, nachbehandelt 6038186
1 Stück 776,20 € Preis / 1 Stück
RT 650 A4 500 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 blank, nachbehandelt 6038188
1 Stück 1.120,30 € Preis / 1 Stück
RT 660 A4 600 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 blank, nachbehandelt 6038190
1 Stück 1.301,95 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel T-Stück 500 A4 Deckel T-Stück 500 A4 RTD 500 A4 6038688
1 Stück 1.069,60 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Flachrundschraube mit Kombimutter A4 Flachrundschraube mit Kombimutter A4 FRSB 6x12 A4 6406142
100 Stück 215,80 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung RT 650 A4 / 6038188 , 0.18MB , pdf
Download

Download
Download

RT 650 A4 / 6038188
Download