T-Stück 60/400 A4
Art.Nr. 6038186 | EAN 4012197340131
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
T-Stück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Bauform T-Stück horizontal Blechstärke 1 mm Breite der Abzweigung 400 mm Dimension 60x400 Empfohlene Anzahl Schrauben 21 St. Funktionserhalt ja Holmstärke 1,25 mm NATO Lochbild nein Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 400 mm Höhe 60 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RT 640 A4 / 6038186 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung RT 640 A4 / 6038186 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung RT 640 A4 / 6038186 , 0.14MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf