T-Stück 60 A2

Art.Nr. 6038168 | EAN 4012197340346

Edelstahl, rostfrei 1.4301
blank, nachbehandelt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
T-Stück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Blechstärke 1 mm
Breite 500 mm
Breite der Abzweigung 500 mm
Dimension 60x500
Empfohlene Anzahl Schrauben 24 St.
Farbe edelstahl
Funktionserhalt nein
Höhe 60 mm
Holmstärke 1,25 mm
Maß B 500 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RT 610 A2 100 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6038160
1 Stück 248,75 € Preis / 1 Stück
RT 620 A2 200 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6038162
1 Stück 326,50 € Preis / 1 Stück
RT 630 A2 300 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6038164
1 Stück 387,60 € Preis / 1 Stück
RT 640 A2 400 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6038166
1 Stück 500,95 € Preis / 1 Stück
RT 650 A2 500 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6038168
1 Stück 723,05 € Preis / 1 Stück
RT 660 A2 600 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6038170
1 Stück 840,05 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel T-Stück 500 A2 Deckel T-Stück 500 A2 RTD 500 A2 6038668
1 Stück 478,65 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Doppelklemme Formteilmontage A2 Doppelklemme Formteilmontage A2 DOP A2 6035998
10 Stück 49,00 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Kombimutter A2 Flachrundschraube mit Kombimutter A2 FRSB 6x12 A2 6406138
100 Stück 95,60 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung RT 650 A2 / 6038168 , 0.18MB , pdf
Download

Download
Download

RT 650 A2 / 6038168
Download