T-Stück 60 FT

Art.Nr. 6038140 | EAN 4012197347468

Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

T-Stück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Blechstärke 1 mm
Breite 500 mm
Breite der Abzweigung 500 mm
Dimension 60x500
Empfohlene Anzahl Schrauben 24 St.
Funktionserhalt nein
Höhe 60 mm
Holmstärke 1,25 mm
Maß B 500 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RT 610 FT 100 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6038130
1 Stück 135,10 € Preis / 1 Stück
RT 615 FT 150 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6038132
1 Stück 149,85 € Preis / 1 Stück
RT 620 FT 200 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6038134
1 Stück 177,20 € Preis / 1 Stück
RT 630 FT 300 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6038136
1 Stück 210,35 € Preis / 1 Stück
RT 640 FT 400 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6038138
1 Stück 271,60 € Preis / 1 Stück
RT 650 FT 500 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6038140
1 Stück 391,75 € Preis / 1 Stück
RT 660 FT 600 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6038142
1 Stück 451,85 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel T-Stück DD Deckel T-Stück DD RTD 500 DD 6038650
1 Stück 353,10 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Doppelklemme Formteilmontage A2 Doppelklemme Formteilmontage A2 DOP A2 6035998
10 Stück 49,00 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x12 F 6406122
100 Stück 41,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Konformitätserklärung RT 650 FT / 6038140 , 0.17MB , pdf
Download

RT 650 FT / 6038140
Download