Startseite

T-Stück 60 FS

Art.Nr. 6038102 | EAN 4012197346652

Art.Nr. / Typ
Breite
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
bandverzinkt

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

T-Stück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt/geklemmt
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
BauformT-Stück horizontal
Blechstärke0,8 mm
Breite der Abzweigung150 mm
Dimension60x150
Empfohlene Anzahl Schrauben15 St.
Farbezink
Funktionserhaltja
Holmstärke1,25 mm
NATO Lochbildnein
Oberflächebandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Weitspann-Ausführungnein
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite150 mm
Höhe60 mm
Maß B150 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Montagezubehör
Systemzubehör
Typ
DOP A2

kl. VKE: 10 Stück

Ausführungen

Breite
RT 610 FS
Art.Nr.
6038100
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
bandverzinkt
Breite
100 mm
RT 615 FS
Art.Nr.
6038102
Werkstoff
Stahl
Breite
150 mm
Oberfläche
bandverzinkt
RT 620 FS
Art.Nr.
6038104
Oberfläche
bandverzinkt
Breite
200 mm
Werkstoff
Stahl
RT 630 FS
Art.Nr.
6038106
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Breite
300 mm
RT 640 FS
Art.Nr.
6038108
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
bandverzinkt
Breite
400 mm
RT 650 FS
Art.Nr.
6038110
Werkstoff
Stahl
Breite
500 mm
Oberfläche
bandverzinkt
RT 660 FS
Art.Nr.
6038112
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Breite
600 mm