T-Stück 60 FS
Art.Nr. 6038100 | EAN 4012197346621



Art.Nr. / Typ
Breite
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
bandverzinkt
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
T-Stück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Technische Daten
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt/geklemmt |
---|---|
Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
Bauform | T-Stück horizontal |
Blechstärke | 0,8 mm |
Breite der Abzweigung | 100 mm |
Dimension | 60x100 |
Empfohlene Anzahl Schrauben | 15 St. |
Farbe | zink |
Funktionserhalt | ja |
Holmstärke | 1,25 mm |
NATO Lochbild | nein |
Oberfläche | bandverzinkt |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Weitspann-Ausführung | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 100 mm |
---|---|
Höhe | 60 mm |
Maß B | 100 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Werkstoff
Oberfläche
Breite
Art.Nr.
RT 610 FS
Stahl
bandverzinkt
100 mm
6038100
RT 615 FS
Stahl
bandverzinkt
150 mm
6038102
RT 620 FS
Stahl
bandverzinkt
200 mm
6038104
RT 630 FS
Stahl
bandverzinkt
300 mm
6038106
RT 640 FS
Stahl
bandverzinkt
400 mm
6038108
RT 650 FS
Stahl
bandverzinkt
500 mm
6038110
RT 660 FS
Stahl
bandverzinkt
600 mm
6038112
Breite
RT 610 FS
Art.Nr.
6038100
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
bandverzinkt
Breite
100 mm
RT 615 FS
Art.Nr.
6038102
Werkstoff
Stahl
Breite
150 mm
Oberfläche
bandverzinkt
RT 620 FS
Art.Nr.
6038104
Oberfläche
bandverzinkt
Breite
200 mm
Werkstoff
Stahl
RT 630 FS
Art.Nr.
6038106
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Breite
300 mm
RT 640 FS
Art.Nr.
6038108
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
bandverzinkt
Breite
400 mm
RT 650 FS
Art.Nr.
6038110
Werkstoff
Stahl
Breite
500 mm
Oberfläche
bandverzinkt
RT 660 FS
Art.Nr.
6038112
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Breite
600 mm