T-Stück 35 FS

Art.Nr. 6038004 | EAN 4012197346591

Stahl
bandverzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
T-Stück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 35 mm. Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Blechstärke 1 mm
Breite 300 mm
Breite der Abzweigung 300 mm
Dimension 35x300
Empfohlene Anzahl Schrauben 15 St.
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 35 mm
Holmstärke 1,25 mm
Maß B 300 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RT 310 FS 100 mm Stahl bandverzinkt 6038000
1 Stück 81,15 € Preis / 1 Stück
RT 320 FS 200 mm Stahl bandverzinkt 6038002
1 Stück 115,55 € Preis / 1 Stück
RT 330 FS 300 mm Stahl bandverzinkt 6038004
1 Stück 132,62 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel T-Stück FS Deckel T-Stück FS RTD 300 FS 6038606
1 Stück 139,80 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung RT 330 FS / 6038004 , 0.17MB , pdf
Download

Download
Download

RT 330 FS / 6038004
Download