- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
T-Stück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 35 mm. Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Bauform T-Stück horizontal Blechstärke 0,8 mm Breite der Abzweigung 100 mm Dimension 35x100 Empfohlene Anzahl Schrauben 9 St. Funktionserhalt nein Holmstärke 1,25 mm NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 100 mm Höhe 35 mm Maß B 100 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RT 310 FS / 6038000 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung RT 310 FS / 6038000 , 0.17MB , pdfUK-Konformitätserklärung RT 310 FS / 6038000 , 0.14MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf
Deutschland - Deutsch