Deckel Bogen winkelverstellbar A4
Art.Nr. 6037582 | EAN 4012197407971
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Formteil Bogen winkelverstellbar für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontierten Drehriegeln und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) verstellbar Anzahl Drehriegel 2 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1 mm Breite 600 mm Dimension B600mm Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche blank, nachbehandelt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBD W 600 A4 / 6037582 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung RBD W 600 A4 / 6037582 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung RBD W 600 A4 / 6037582 , 0.14MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf