Deckel Bogen winkelverstellbar A4

Art.Nr. 6037578 | EAN 4012197407933

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Deckel für Formteil Bogen winkelverstellbar für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontierten Drehriegeln und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Anzahl Drehriegel 2 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Breite 400 mm
Dimension B400mm
Farbe edelstahl
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Maß B 400 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBD W 100 A4 100 mm 0,75 mm 6037572
1 Stück 279,35 € Preis / 1 Stück
RBD W 200 A4 200 mm 0,75 mm 6037574
1 Stück 316,00 € Preis / 1 Stück
RBD W 300 A4 300 mm 0,75 mm 6037576
1 Stück 435,25 € Preis / 1 Stück
RBD W 400 A4 400 mm 1 mm 6037578
1 Stück 682,20 € Preis / 1 Stück
RBD W 500 A4 500 mm 1 mm 6037580
1 Stück 802,70 € Preis / 1 Stück
RBD W 600 A4 600 mm 1 mm 6037582
1 Stück 1.008,65 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung RBD W 400 A4 / 6037578 , 0.18MB , pdf
Download

Download
Download

RBD W 400 A4 / 6037578
Download