Deckel Bogen winkelverstellbar A4

Art.Nr. 6037574 | EAN 4012197407896

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Deckel für Formteil Bogen winkelverstellbar für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontierten Drehriegeln und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Anzahl Drehriegel 2 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Breite 200 mm
Dimension B200mm
Farbe edelstahl
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBD W 100 A4 100 mm 0,75 mm 6037572
1 Stück 279,35 € Preis / 1 Stück
RBD W 200 A4 200 mm 0,75 mm 6037574
1 Stück 316,00 € Preis / 1 Stück
RBD W 300 A4 300 mm 0,75 mm 6037576
1 Stück 435,25 € Preis / 1 Stück
RBD W 400 A4 400 mm 1 mm 6037578
1 Stück 682,20 € Preis / 1 Stück
RBD W 500 A4 500 mm 1 mm 6037580
1 Stück 802,70 € Preis / 1 Stück
RBD W 600 A4 600 mm 1 mm 6037582
1 Stück 1.008,65 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung RBD W 200 A4 / 6037574 , 0.18MB , pdf
Download

Download
Download

RBD W 200 A4 / 6037574
Download