Deckel Bogen winkelverstellbar A2
Art.Nr. 6037570 | EAN 4012197407858
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Formteil Bogen winkelverstellbar für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontierten Drehriegeln und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) verstellbar Anzahl Drehriegel 2 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1 mm Dimension B600mm Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche blank, nachbehandelt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 600 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBD W 600 A2 / 6037570 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung RBD W 600 A2 / 6037570 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung RBD W 600 A2 / 6037570 , 0.14MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf