Deckel Bogen winkelverstellbar A2
Art.Nr. 6037568 | EAN 4012197407834
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Formteil Bogen winkelverstellbar für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontierten Drehriegeln und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) verstellbar Anzahl Drehriegel 2 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1 mm Breite 500 mm Dimension B500mm Farbe edelstahl Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche blank, nachbehandelt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBD W 500 A2 / 6037568 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung RBD W 500 A2 / 6037568 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung RBD W 500 A2 / 6037568 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf