Deckel Bogen winkelverstellbar A2

Art.Nr. 6037564 | EAN 4012197407797

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Deckel für Formteil Bogen winkelverstellbar für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontierten Drehriegeln und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Anzahl Drehriegel 2 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Breite 300 mm
Dimension B300mm
Farbe edelstahl
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Maß B 300 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBD W 100 A2 100 mm 0,75 mm 6037560
1 Stück 180,55 € Preis / 1 Stück
RBD W 200 A2 200 mm 0,75 mm 6037562
1 Stück 203,90 € Preis / 1 Stück
RBD W 300 A2 300 mm 0,75 mm 6037564
1 Stück 280,90 € Preis / 1 Stück
RBD W 400 A2 400 mm 1 mm 6037566
1 Stück 440,20 € Preis / 1 Stück
RBD W 500 A2 500 mm 1 mm 6037568
1 Stück 517,85 € Preis / 1 Stück
RBD W 600 A2 600 mm 1 mm 6037570
1 Stück 650,75 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung RBD W 300 A2 / 6037564 , 0.18MB , pdf
Download

Download
Download

RBD W 300 A2 / 6037564
Download