Deckel Bogen winkelverstellbar DD

Art.Nr. 6037548 | EAN 4012197407698

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Deckel für Formteil Bogen winkelverstellbar für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontierten Drehriegeln und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Anzahl Drehriegel 2 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Breite 400 mm
Dimension B100mm
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBD W 100 DD 100 mm 0,75 mm 6037540
1 Stück 146,30 € Preis / 1 Stück
RBD W 150 DD 150 mm 0,75 mm 6037542
1 Stück 156,75 € Preis / 1 Stück
RBD W 200 DD 200 mm 0,75 mm 6037544
1 Stück 165,00 € Preis / 1 Stück
RBD W 300 DD 300 mm 0,75 mm 6037546
1 Stück 188,95 € Preis / 1 Stück
RBD W 400 DD 400 mm 1 mm 6037548
1 Stück 226,85 € Preis / 1 Stück
RBD W 500 DD 500 mm 1 mm 6037550
1 Stück 284,05 € Preis / 1 Stück
RBD W 600 DD 600 mm 1 mm 6037552
1 Stück 345,10 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

RBD W 400 DD / 6037548
Download