Startseite

Deckel Bogen winkelverstellbar FS

Art.Nr. 6037504 | EAN 4012197407513

Beschreibung

Deckel für Formteil Bogen winkelverstellbar für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontierten Drehriegeln und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)verstellbar
Anzahl Drehriegel2 St.
BefestigungsartDrehriegel
Blechstärke0,75 mm
DimensionB200mm
Farbezink
Funktionserhaltnein
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiternein
Geeignet für Kabelrinneja
Oberflächebandverzinkt
Richtungsänderunghorizontal
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Scharnierendnein
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite200 mm
Maß B200 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Blechstärke
Breite
RBD W 100 FS
Art.Nr.
6037500
Blechstärke
0,75 mm
Breite
100 mm
RBD W 150 FS
Art.Nr.
6037502
Breite
150 mm
Blechstärke
0,75 mm
RBD W 200 FS
Art.Nr.
6037504
Breite
200 mm
Blechstärke
0,75 mm
RBD W 300 FS
Art.Nr.
6037506
Breite
300 mm
Blechstärke
0,75 mm
RBD W 400 FS
Art.Nr.
6037508
Breite
400 mm
Blechstärke
1 mm
RBD W 500 FS
Art.Nr.
6037510
Blechstärke
1 mm
Breite
500 mm
RBD W 600 FS
Art.Nr.
6037512
Blechstärke
1 mm
Breite
600 mm