Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Kabelrinnen/
Deckel Formteile universal/
Deckel Bogen winkelverstellbar/
…
/
Deckel Bogen winkelverstellbar FS
Deckel Bogen winkelverstellbar FS
Art.Nr. 6037502 | EAN 4012197407490



Art.Nr. / Typ
Blechstärke
Breite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Deckel für Formteil Bogen winkelverstellbar für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontierten Drehriegeln und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
Technische Daten
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) | verstellbar |
---|---|
Anzahl Drehriegel | 2 St. |
Befestigungsart | Drehriegel |
Blechstärke | 0,75 mm |
Dimension | B150mm |
Farbe | zink |
Funktionserhalt | nein |
Geeignet für Gitterrinne | nein |
Geeignet für Kabelleiter | nein |
Geeignet für Kabelrinne | ja |
Oberfläche | bandverzinkt |
Richtungsänderung | horizontal |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Scharnierend | nein |
Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 150 mm |
---|---|
Maß B | 150 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Blechstärke
Breite
Art.Nr.
RBD W 100 FS
0,75 mm
100 mm
6037500
RBD W 150 FS
0,75 mm
150 mm
6037502
RBD W 200 FS
0,75 mm
200 mm
6037504
RBD W 300 FS
0,75 mm
300 mm
6037506
RBD W 400 FS
1 mm
400 mm
6037508
RBD W 500 FS
1 mm
500 mm
6037510
RBD W 600 FS
1 mm
600 mm
6037512
Blechstärke
Breite
RBD W 100 FS
Art.Nr.
6037500
Blechstärke
0,75 mm
Breite
100 mm
RBD W 150 FS
Art.Nr.
6037502
Breite
150 mm
Blechstärke
0,75 mm
RBD W 200 FS
Art.Nr.
6037504
Blechstärke
0,75 mm
Breite
200 mm
RBD W 300 FS
Art.Nr.
6037506
Breite
300 mm
Blechstärke
0,75 mm
RBD W 400 FS
Art.Nr.
6037508
Breite
400 mm
Blechstärke
1 mm
RBD W 500 FS
Art.Nr.
6037510
Blechstärke
1 mm
Breite
500 mm
RBD W 600 FS
Art.Nr.
6037512
Breite
600 mm
Blechstärke
1 mm