Bogen winkelverstellbar 110 FT
Art.Nr. 6037330 | EAN 4012197342098
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Winkelverstellbarer Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Einstellbarer Winkel 0 - 90°. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen-und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) verstellbar Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Bauform Bogen starr Blechstärke 1,25 mm Dimension 110x500 Empfohlene Anzahl Schrauben 24 St. Funktionserhalt nein Holmstärke 1,25 mm Materialstärke Bodenblech 1,25 mm Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 500 mm Höhe 110 mm Maß B 500 mm Maß L 992 mm Maß R 50 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RB W 150 FT / 6037330 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung RB W 150 FT / 6037330 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung RB W 150 FT / 6037330 , 0.14MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf