Bogen winkelverstellbar 110 FT

Art.Nr. 6037328 | EAN 4012197342074

Stahl
tauchfeuerverzinkt
zink
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Winkelverstellbarer Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Einstellbarer Winkel 0 - 90°. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen-und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform Bogen starr
Blechstärke 1,25 mm
Breite 400 mm
Dimension 110x400
Empfohlene Anzahl Schrauben 22 St.
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 110 mm
Holmstärke 1,25 mm
Maß B 400 mm
Maß L 834 mm
Maß R 50 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB W 110 FT 100 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6037320
1 Stück 237,90 € Preis / 1 Stück
RB W 115 FT 150 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6037322
1 Stück 262,60 € Preis / 1 Stück
RB W 120 FT 200 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6037324
1 Stück 287,35 € Preis / 1 Stück
RB W 130 FT 300 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6037326
1 Stück 336,20 € Preis / 1 Stück
RB W 140 FT 400 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6037328
1 Stück 505,15 € Preis / 1 Stück
RB W 150 FT 500 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6037330
1 Stück 602,85 € Preis / 1 Stück
RB W 160 FT 600 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6037332
1 Stück 688,25 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel Bogen winkelverstellbar DD Deckel Bogen winkelverstellbar DD RBD W 400 DD 6037548
1 Stück 226,85 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Doppelklemme Formteilmontage A2 Doppelklemme Formteilmontage A2 DOP A2 6035998
10 Stück 49,00 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x12 F 6406122
100 Stück 41,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download
Download

RB W 140 FT / 6037328
Download