Bogen winkelverstellbar 110 FS
Art.Nr. 6037308 | EAN 4012197341138
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Winkelverstellbarer Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Einstellbarer Winkel 0 - 90°. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) verstellbar Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Bauform Gelenkbogen_komplett Blechstärke 1,25 mm Breite 400 mm Dimension 110x400 Empfohlene Anzahl Schrauben 22 St. Funktionserhalt nein Höhe 110 mm Holmstärke 1,25 mm Maß B 400 mm Maß L 834 mm Materialstärke Bodenblech 1,25 mm Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RB W 140 FS / 6037308 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung RB W 140 FS / 6037308 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung RB W 140 FS / 6037308 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf