Bogen winkelverstellbar 110 FS

Art.Nr. 6037306 | EAN 4012197341107

Stahl
bandverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Winkelverstellbarer Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Einstellbarer Winkel 0 - 90°. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform Gelenkbogen_komplett
Blechstärke 1,25 mm
Dimension 110x300
Empfohlene Anzahl Schrauben 22 St.
Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Höhe 110 mm
Maß B 300 mm
Maß L 678 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB W 110 FS 100 mm Stahl bandverzinkt 6037300
1 Stück 165,10 € Preis / 1 Stück
RB W 115 FS 150 mm Stahl bandverzinkt 6037302
1 Stück 195,05 € Preis / 1 Stück
RB W 120 FS 200 mm Stahl bandverzinkt 6037304
1 Stück 199,90 € Preis / 1 Stück
RB W 130 FS 300 mm Stahl bandverzinkt 6037306
1 Stück 233,70 € Preis / 1 Stück
RB W 140 FS 400 mm Stahl bandverzinkt 6037308
1 Stück 263,15 € Preis / 1 Stück
RB W 150 FS 500 mm Stahl bandverzinkt 6037310
1 Stück 352,15 € Preis / 1 Stück
RB W 160 FS 600 mm Stahl bandverzinkt 6037312
1 Stück 377,85 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel Bogen winkelverstellbar FS Deckel Bogen winkelverstellbar FS RBD W 300 FS 6037506
1 Stück 129,75 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Doppelklemme Formteilmontage A2 Doppelklemme Formteilmontage A2 DOP A2 6035998
10 Stück 49,00 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

RB W 130 FS / 6037306
Download