Bogen winkelverstellbar 110 FS

Art.Nr. 6037300 | EAN 4012197341015

Stahl
bandverzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Winkelverstellbarer Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Einstellbarer Winkel 0 - 90°. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform Gelenkbogen_komplett
Blechstärke 1 mm
Breite 100 mm
Dimension 110x100
Empfohlene Anzahl Schrauben 18 St.
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 110 mm
Holmstärke 1,25 mm
Maß B 100 mm
Maß L 364 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB W 110 FS 100 mm Stahl bandverzinkt 6037300
1 Stück 165,10 € Preis / 1 Stück
RB W 115 FS 150 mm Stahl bandverzinkt 6037302
1 Stück 195,05 € Preis / 1 Stück
RB W 120 FS 200 mm Stahl bandverzinkt 6037304
1 Stück 199,90 € Preis / 1 Stück
RB W 130 FS 300 mm Stahl bandverzinkt 6037306
1 Stück 233,70 € Preis / 1 Stück
RB W 140 FS 400 mm Stahl bandverzinkt 6037308
1 Stück 263,15 € Preis / 1 Stück
RB W 150 FS 500 mm Stahl bandverzinkt 6037310
1 Stück 352,15 € Preis / 1 Stück
RB W 160 FS 600 mm Stahl bandverzinkt 6037312
1 Stück 377,85 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel Bogen winkelverstellbar FS Deckel Bogen winkelverstellbar FS RBD W 100 FS 6037500
1 Stück 100,40 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Doppelklemme Formteilmontage A2 Doppelklemme Formteilmontage A2 DOP A2 6035998
10 Stück 49,00 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung RB W 110 FS / 6037300 , 0.18MB , pdf
Download

Download
Download

RB W 110 FS / 6037300
Download