Bogen winkelverstellbar 85 FT

Art.Nr. 6037230 | EAN 4012197341954

Stahl
tauchfeuerverzinkt
zink
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Winkelverstellbarer Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 85 mm. Einstellbarer Winkel 0 - 90°. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen-und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform Gelenkbogen_komplett
Blechstärke 1,25 mm
Breite 600 mm
Dimension 85x600
Empfohlene Anzahl Schrauben 20 St.
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 85 mm
Holmstärke 1,25 mm
Maß B 600 mm
Maß L 1150 mm
Maß R 50 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB W 810 FT 100 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6037220
1 Stück 223,90 € Preis / 1 Stück
RB W 820 FT 200 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6037222
1 Stück 257,45 € Preis / 1 Stück
RB W 830 FT 300 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6037225
1 Stück 281,15 € Preis / 1 Stück
RB W 840 FT 400 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6037226
1 Stück 379,60 € Preis / 1 Stück
RB W 850 FT 500 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6037228
1 Stück 477,75 € Preis / 1 Stück
RB W 860 FT 600 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6037230
1 Stück 565,25 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel Bogen winkelverstellbar DD Deckel Bogen winkelverstellbar DD RBD W 600 DD 6037552
1 Stück 345,10 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Doppelklemme Formteilmontage A2 Doppelklemme Formteilmontage A2 DOP A2 6035998
10 Stück 49,00 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x12 F 6406122
100 Stück 41,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download
Download

RB W 860 FT / 6037230
Download