Bogen winkelverstellbar 85 FT

Art.Nr. 6037226 | EAN 4012197341893

Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Winkelverstellbarer Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 85 mm. Einstellbarer Winkel 0 - 90°. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen-und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform Gelenkbogen_komplett
Blechstärke 1,25 mm
Dimension 85x400
Empfohlene Anzahl Schrauben 18 St.
Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Höhe 85 mm
Maß B 400 mm
Maß L 834 mm
Maß R 50 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB W 810 FT 100 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6037220
1 Stück 223,90 € Preis / 1 Stück
RB W 820 FT 200 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6037222
1 Stück 257,45 € Preis / 1 Stück
RB W 830 FT 300 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6037225
1 Stück 281,15 € Preis / 1 Stück
RB W 840 FT 400 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6037226
1 Stück 379,60 € Preis / 1 Stück
RB W 850 FT 500 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6037228
1 Stück 477,75 € Preis / 1 Stück
RB W 860 FT 600 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6037230
1 Stück 565,25 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel Bogen winkelverstellbar DD Deckel Bogen winkelverstellbar DD RBD W 400 DD 6037548
1 Stück 226,85 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Doppelklemme Formteilmontage A2 Doppelklemme Formteilmontage A2 DOP A2 6035998
10 Stück 49,00 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x12 F 6406122
100 Stück 41,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

RB W 840 FT / 6037226
Download